Ovi vasemmalla kaksioviseen VX-kaappiin

Til.nro: VX 5051126

Lukkoelementti kaksioviseen VX-kaappiin

Til.nro:
VX 5051126
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 1.800 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,8 kg
Bruttopaino
23,88 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204