Asennuslevy VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 5051029

Asennuslevyn kiinnitys TS-kaappiin

Asennuslevyn kiinnitys VX-kaappeihin

Asennuslevyn kiinnitys Rivitysjärjestelmät VX25, ruostumaton teräs

Til.nro:
VX 5051029
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 1.896 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.200 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Asennusohje
Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
51 kg
Bruttopaino
66,83 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928312
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216