Asennuslevy VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 5051030

Asennuslevyn kiinnitys TS-kaappiin

Asennuslevyn kiinnitys VX-kaappeihin

Asennuslevyn kiinnitys Rivitysjärjestelmät VX25, ruostumaton teräs

Til.nro:
VX 5051030
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 2.096 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.200 mm
Korkeus: = 2.200 mm
Asennusohje
Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
57,2 kg
Bruttopaino
74,61 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928305
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216