- Til.nro:
- VX 5051031
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 299 mm x 1.696 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 1.800 mm - Asennusohje
- Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,5 kg
- Bruttopaino
- 16,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928299
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216