Asennuslevy VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 5051037

Asennuslevyn kiinnitys TS-kaappiin

Asennuslevyn kiinnitys VX-kaappeihin

Asennuslevyn kiinnitys Rivitysjärjestelmät VX25, ruostumaton teräs

Til.nro:
VX 5051037
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.896 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Asennusohje
Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24,8 kg
Bruttopaino
32,72 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928237
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216