Asennuslevy VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 5051042

Asennuslevyn kiinnitys TS-kaappiin

Asennuslevyn kiinnitys VX-kaappeihin

Asennuslevyn kiinnitys Rivitysjärjestelmät VX25, ruostumaton teräs

Til.nro:
VX 5051042
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
699 mm x 1.696 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 1.800 mm
Asennusohje
Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
30 kg
Bruttopaino
39,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928183
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216