Asennuslevy VX- ja TS-kaappeihin

Til.nro: VX 5051043

Asennuslevyn kiinnitys TS-kaappiin

Asennuslevyn kiinnitys VX-kaappeihin

Asennuslevyn kiinnitys Rivitysjärjestelmät VX25, ruostumaton teräs

Til.nro:
VX 5051043
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
699 mm x 1.896 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Asennusohje
Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
34 kg
Bruttopaino
44,55 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928176
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216