- Til.nro:
- VX 5051044
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 2.096 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.200 mm - Asennusohje
- Asennettaessa TS-kaappiin tarvitaan asennuslevykiinnitin 5050.063.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 37 kg
- Bruttopaino
- 48,61 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928169
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216