Erotusseinän tiiviste

Til.nro: VX 5051175

Til.nro:
VX 5051175
Mitat
Leveys: 26 mm
Korkeus: 12 mm
Pituus: 5,68 m
Sopii tilausnumerolle
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,261 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX Erotusseinän tiiviste, 2 tiivistenauhaa 745mm, 2 tiivistenauhaa 2095mm