- Til.nro:
- VX 5051111
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
Lukkokilpi
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Tankolukon kiinnityselementti
- Sopii:
- Kaappityyppi: Yksiovinen VX
Pariovinen VX, pääovi
Korkeus: 1.200 mm
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
- Lukkokilpi
- Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
- Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Tankolukon kiinnityselementti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- Tullitariffinimike
- 83015000
- EAN
- 4028177927490
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217