Tankolukko VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051115

Til.nro:
VX 5051115
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkokilpi
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Tankolukon kiinnityselementti
Sopii:
Kaappityyppi: Yksiovinen VX
Pariovinen VX, pääovi
Korkeus: 2.000 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkokilpi
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Tankolukon kiinnityselementti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
3 kg
Tullitariffinimike
83015000
EAN
4028177927452
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217