Peltiruuvi VX-pohjalevyihin
- Til.nro:
- VX 5051018
- Rakenne
- Torx-kanta 30
- Materiaali
- Teräs
- Mitat
- Pituus: 13 mm
- Mitat
- Kierre: 5,5
Kierrepituus: 13 mm - Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,184 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX-Torx-peltiruuvit kannalla, teräslevylle, mitat: 5,5x13 mm, TX30