Yksittäisovi ruostumattomiin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051152

Til.nro:
VX 5051152
Materiaali
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Pintakäsittely
ulkopinta harjattu, karkeus 400
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
23 kg
Bruttopaino
27 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177930261
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101