Ovi oikealla ruostumattomiin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051156

Til.nro:
VX 5051156
Materiaali
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Pintakäsittely
ulkopinta harjattu, karkeus 400
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
36 kg
Bruttopaino
40 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177930308
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101