Kattolevy ruostumattomiin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051139

Til.nro:
VX 5051139
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
ulkopinta harjattu, karkeus 400
Sopii:
Leveys: 600 mm
Syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3 kg
Bruttopaino
4 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101