Takaseinä ruostumattomiin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051149

Til.nro:
VX 5051149
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
ulkopinta harjattu, karkeus 400
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
27 kg
Bruttopaino
31 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101