Pohjatilan yksilölliseen mukautukseen. Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet valmiina.
- Til.nro:
- VX 5050829
- Mitat
- Leveys: 540 mm
Syvyys: 275 mm - Sopii:
- Leveys: 1.200 mm
- Ohje
- Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
- Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,06 kg
- Bruttopaino
- 2,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177973053