Korkeuserojen tasaamiseen ja joustavaan avaamiseen pohja-alueella. Yhdistettävissä pohjalevyihin.
- Til.nro:
- VX 5050818
- Mitat
- Leveys: 490 mm
Syvyys: 115 mm - Sopii:
- Leveys: 600 mm
- Ohje
- Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,84 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177972940