- Til.nro:
- VX_IT 5051209
- Materiaali
- Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- Väri
- VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili: RAL 9005
- Toimitus
- Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
- Toimitus
- Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
- Saranat 180°, asennettu
- Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12 kg
- Bruttopaino
- 13 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177968059