Alumiininen laiteovi, yksiosainen VX IT:lle

Til.nro: VX_IT 5051210

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051210
Materiaali
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
Väri
VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili: RAL 9005
Toimitus
Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Toimitus
Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12 kg
Bruttopaino
13,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968066