Alumiini-teräslevyovi, tuuletettu VX IT:lle

Til.nro: VX_IT 5051225

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051225
Materiaali
teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
Väri
VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili, tuuletusritilä: RAL 9005
Toimitus
Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Toimitus
Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9 kg
Bruttopaino
10,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968127