Alumiini-teräsovi edessä, ilmastoitu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %)
- Til.nro:
- VX_IT 5051226
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini - Pintakäsittely
- Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- Väri
- VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili, tuuletusritilä: RAL 9005
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Saranat 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm - Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
- Saranat 180°, asennettu
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,8 kg
- Bruttopaino
- 8,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177968134