Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen VX IT:lle

Til.nro: VX_IT 5051229

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051229
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Toimitus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25 kg
Bruttopaino
25,88 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968172