Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen VX IT:lle

Til.nro: VX_IT 5051230

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051230
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Toimitus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
27,2 kg
Bruttopaino
28 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968189