- Til.nro:
- VX_IT 5051231
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E. - Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm - Toimitus
- Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
- Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,3 kg
- Bruttopaino
- 9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177968196