Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen

Til.nro: VX_IT 5051220

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051220
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Toimitus
Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
40 kg
Bruttopaino
46 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968257