- Til.nro:
- VX_IT 5051223
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
- Toimitus
- Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
- 3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 23 kg
- Bruttopaino
- 28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177968264