Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla VX IT:lle

Til.nro: VX_IT 5051219

Kytkentäkaapin avaimet

Til.nro:
VX_IT 5051219
Toimitus
Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Toimitus
Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
31 kg
Bruttopaino
36 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177968240