Teräslevyovi takana, ilmastoitu (reikälevyssä vapaata tilaa n. 85 %)
Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä
Til.nro: VX_IT 5051232
- Til.nro:
- VX_IT 5051232
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
Tankolukko, täydellinen - Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm - Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
- Tankolukko, täydellinen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6 kg
- Bruttopaino
- 6,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177968141