Yksittäisovi VX SE, SE, TP, PC, IW-kaappeihin

Til.nro: VX 5050802

Til.nro:
VX 5050802
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,142 kg
Bruttopaino
28,142 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177970557