- Til.nro:
- VX 5050803
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
- Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 30,5 kg
- Bruttopaino
- 31,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177970564