- Til.nro:
- AX 5051320
- Materiaali
- Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lukkokilpi
Tankolukko, täydellinen - Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm - Toimitus
- Lukkokilpi
- Tankolukko, täydellinen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16 kg
- Bruttopaino
- 16,22 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177949034
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101