Yksittäisovi AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051326

Til.nro:
AX 5051326
Materiaali
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Leveys: 400 mm
Korkeus: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,16 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949096
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101