Yksittäisovi AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051329

Til.nro:
AX 5051329
Materiaali
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,98 kg
Bruttopaino
9 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949126
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101