Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051368

Til.nro:
AX 5051368
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 275 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Sopii:
Leveys: 300 mm
Korkeus: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,14 kg
Bruttopaino
1,143 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101