- Til.nro:
- AX 5051369
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 375 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Sopii:
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,635 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177949461
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101