Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051370

Til.nro:
AX 5051370
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 330 mm
Korkeus: 275 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Sopii:
Leveys: 380 mm
Korkeus: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,48 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101