Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051371

Til.nro:
AX 5051371
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 330 mm
Korkeus: 355 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Sopii:
Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
2,04 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101