Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051372

Til.nro:
AX 5051372
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 350 mm
Korkeus: 475 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Sopii:
Leveys: 400 mm
Korkeus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,8 kg
Bruttopaino
2,82 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101