Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051375

Til.nro:
AX 5051375
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 475 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,1 kg
Bruttopaino
4,28 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949522
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101