Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051376

Til.nro:
AX 5051376
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 675 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 500 mm
Korkeus: 700 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,95 kg
Bruttopaino
6,1 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101