Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051377

Til.nro:
AX 5051377
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 550 mm
Korkeus: 355 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 380 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,8 kg
Bruttopaino
3,912 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101