Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051378

Til.nro:
AX 5051378
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 550 mm
Korkeus: 575 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,36 kg
Bruttopaino
6,37 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101