Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051379

Til.nro:
AX 5051379
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 550 mm
Korkeus: 735 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 760 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8 kg
Bruttopaino
8,18 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101