Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051381

Til.nro:
AX 5051381
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 345 mm
Korkeus: 775 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 400 mm
Korkeus: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,3 kg
Bruttopaino
5,66 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101