- Til.nro:
- AX 5051383
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Mitat
- Leveys: 545 mm
Korkeus: 975 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,846 kg
- Bruttopaino
- 10,866 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177949607
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101