- Til.nro:
- AX 5051385
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Mitat
- Leveys: 705 mm
Korkeus: 735 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Sopii:
- Leveys: 760 mm
Korkeus: 760 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,39 kg
- Bruttopaino
- 10,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177949621
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101