Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051386

Til.nro:
AX 5051386
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 745 mm
Korkeus: 975 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,6 kg
Bruttopaino
15 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101