Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051387

Til.nro:
AX 5051387
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 745 mm
Korkeus: 1.175 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17 kg
Bruttopaino
17,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101