Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051388

Til.nro:
AX 5051388
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 945 mm
Korkeus: 735 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 760 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,5 kg
Bruttopaino
14 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101